欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滚珠导向轴 概要

  • 2020.03.24 20:20:36
  • 米思米
  • 4735

 滚珠导向轴 概要
   滚珠导向轴是一种利用滚珠滚动运动的直线运动机构。
   因为可以同时承受径向负载和扭矩,所以广泛应用于传送装置和机器人等领域。

滚珠导向轴 概要 

滚珠导向轴 概要  

 花键轴·槽的扭曲容许误差(最大)

   单位=μm

材 质

容许误差

SUJ2

13

SUS440C

33

   槽的扭曲表示的是针对花键轴部有效长度内任意选取的100mm的数值。
   移动量不足100mm或者超过100mm时,表中的数值与移动量成比例地发生增减。

 滚珠导向轴旋转方向的间隙  单位/μm

No.

标准预压

SUJ2

SUS440C

4

-2~+1

−

6

-1~+4

8

10

-3~+1

13

-2~+5

16

20

-4~+2

−

25

30

40

-6~+3

 针对花键轴支撑部的各部精度(最大):①②③单位/μm

No.

①零部件安装部的

②花键轴部

③法兰安装面

半径方向圆周振动

轴端面的直角度

的直角度

4

14

9

-

6

11

8

10

17

13

19

11

13

16

20

25

22

13

16

30

40

25

16

19

 针对花键轴支撑部(花键轴轴线)的花键轴螺母外周面的半径方向振动(最大)单位/μm

花键轴

No.

全长

4

6・8

10

13・16

20・25・30

40

~ 200

46

46(72)

36(59)

34(56)

32

32

201~ 315

89

89

54(83)

45(71)

39

36

316~ 400

126

126

68(103)

53(83)

44

39

401~ 500

163

163

82

62

50

43

501~ 630

−

−

102

75

57

47

631~ 800

−

−

−

−

68

54

801~1000

−

−

−

−

83

63

1001~1150

−

−

−

−

102

76

   ( )表示材质SUS440C时的数值。

滚珠导向轴 概要

   ● 接触系数(fc)

紧贴安装于1个轴的花键轴螺母的个数

接触系数(fc)

1

1.00

2

0.81


No.

基本额定扭矩

基本额定负载

静态容许动量

动态

静态

动态

静态

CT

C0T

C

C0

M01

M02

N・m

N・m

kN

kN

N・m

N・m

4

0.74

1.05

0.86

1.22

1.97

10.3

6

1.5(3.8)

2.4(7.0)

1.22(1.2)

2.28(2.1)

5.1(5)

40(36)

8

2.1(4.8)

3.7(8.7)

1.45(1.2)

2.87(2.1)

7.4(5)

50(36)

10

4.4(11)

8.2(21)

2.73(2.4)

5.07(4.3)

18.0(15)

116(102)

13

21(20)

39.2(37)

2.67(3.3)

4.89(5.9)

13.7(22)

109(148)

16

60(51)

110(93)

6.12(6.2)

11.2(11.1)

46(56)

299(386)

20

83

133

7.84

11.3

63

500

25

162

239

12.3

16.1

104

830

30

289

412

18.6

23.2

181

1470

40

637

882

30.8

37.5

358

2940


( )表示材质SUS440C时的数值。

   ● 负载系数(fw)

   计算作用于直线导向系统的负载时,除了物体的重量外,还需要正确计算起源于运动速度的惯性力或者负载惯量,以及各种时间性的变化等。可是,在往返运动中,除了时常伴随启动,停止的反复动作外, 还需要考虑振动·冲撞等因素,很难正确地进行计算。因此,需要使用充分考虑了实际运作状态的系数。


使用条件

负载系数(fw)

无来自外部的冲撞振动,速度也较慢15m/min以下时

1.0~1.5

无特别显著的冲撞振动,速度也为中速60m/min以下时

1.5~2.0

有来自外部的冲撞振动,速度为高速超过60m/min时

2.0~3.5

   ● 键槽的尺寸


No.

B


h


L1

R

容许误差

容许误差

μm

μm

4

2

+16
  + 6

2

0
  -25

6

1

6

2.5

2.5

10.5

1.25

8

2.5

2.5

10.5

1.25

10

3

3

13(14)

1.5

13

3

3

15(14)

1.5

16

3.5

+24
  +12

3.5

0
  -30

17.5(18)

1.75

20

4

4

26(29)

2

25

5

5

33

2.5

30

7

+30
  +15

7

0
  -36

41

3.5

40

10

8

55

5


 ( )表示材质SUS440C时的尺寸,( )以外表示同等尺寸。

   附属键采用SC材。

滚珠导向轴 概要

   

   使用注意事项:

   从花键轴上拔掉花键轴螺母时,因为施加有预压,所以请慢慢地进行组装,不要发生撬抠动作。
   如果进行撬抠,则有可能导致滚珠掉落和发生划伤。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities